Materiale
Acciaio.
Versione
rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
rettificato.
Fornitura
Forma A: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma B: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma C: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma D: compresi 4 perni di posizionamento.
Forma B: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma C: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma D: compresi 4 perni di posizionamento.
Su richiesta
Forme delle piastre personalizzate.
Nota disegno
Forma A schema di foratura: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Forma B Schema di foratura: personalizzato
Forma C Schema di foratura: personalizzato
Forma D Schema di foratura: personalizzato
Forma B Schema di foratura: personalizzato
Forma C Schema di foratura: personalizzato
Forma D Schema di foratura: personalizzato
Accessory
42816 Tappi di copertura.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.