Piastra a punto zero SOLIDBolt MAXX acciaio temprato 42834-125100
Unità di vendita
2.507,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra a punto zero
Versione 1
SOLIDBolt MAXX
Versione 2
per perno a punto zero SB MAXX
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B=Larghezza
200
H=Altezza
100
L=Lunghezza
200
SW=Apertura chiave
13
B1
125
B2
28
Codice UNSPSC
31162802
Coppia
di serraggio
max. Nm
120
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
12
Dimensioni
125
Forza di tenuta
F kN
120
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Velocità
max.
1/min
800
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
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Per l'alloggiamento di perni a punto zero SOLIDBolt MAXX.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Nota disegno
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Perno a punto zero.
42838 Tappo di protezione blu.
42838 Tappo di protezione blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.