EN
Choose your language

Description

Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Per l'alloggiamento di perni a punto zero SOLIDBolt MAXX.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Nota disegno
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Perno a punto zero.
42838 Tappo di protezione blu.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought