- acciaio temprato 42828-96125155
Unità di vendita
1.656,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B=Larghezza
150
H=Altezza
99
L=Lunghezza
160
B1
125
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
45
Dimensioni
96
Forza di serraggio
kN
20
Forza di tenuta
F kN
60
H1
67
H2
85
H3
96
L1
max.
155
L2
max.
90
L3
96
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
100
SW1
8
SW2
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
Morsa di centraggio a 5 assi con sistema a punto zero integrato.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Dati tecnici
Precisione di centraggio: ± 0,02 mm.
Precisione di posizionamento del sistema a punto zero: 0,005 mm.
La forza di serraggio specificata si riferisce al serraggio del pezzo.
La forza di tenuta specificata si riferisce al sistema a punto zero.
Precisione di posizionamento del sistema a punto zero: 0,005 mm.
La forza di serraggio specificata si riferisce al serraggio del pezzo.
La forza di tenuta specificata si riferisce al sistema a punto zero.
Nota disegno
1) SOLIDBolt
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.