Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Morsa di centraggio a 5 assi con sistema a punto zero integrato.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Dati tecnici
Precisione di centraggio: ± 0,02 mm.
Precisione di posizionamento del sistema a punto zero: 0,005 mm.
La forza di serraggio specificata si riferisce al serraggio del pezzo.
La forza di tenuta specificata si riferisce al sistema a punto zero.
Precisione di posizionamento del sistema a punto zero: 0,005 mm.
La forza di serraggio specificata si riferisce al serraggio del pezzo.
La forza di tenuta specificata si riferisce al sistema a punto zero.
Nota disegno
1) SOLIDBolt
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.