IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ganascia Di Supporto A Gradino
Versione 2
temprato
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza
67
H4=Altezza
23
H=Altezza
31
L=Lunghezza
125
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
18
RoHS
true
UNSPSC Code
31161512

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Ganascia a gradini temprata, superfici di serraggio rettificate.
Presa temprata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche