{"product":{"productId":"agid.27816","price":99.02,"name":"GANASCIA FISSA DS PER SISTEMA DIBLOCCAGGIO SB=50 L=44, FORMA:A LISCIOACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO ERETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Ganascia fissa DS
per sistema di bloccaggio mult
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Battute per il serraggio su guide di serraggio
- Collegamento ad accoppiamento geometrico tramite dentatura di precisione
- Modello largo, truciolatura difficile
- Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo
Unità di vendita
99,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ganascia fissa DS
Forma
A
Versione 1
per sistema di bloccaggio mult
Materiale
corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
50
D1=Filettatura interna
M6
D3=Vite a testa cilindrica
M10x30
H=Altezza
25
L=Lunghezza
44
B1
30
D
Filettatura
interna
M5
H1
12,5
L2
24
L3
18
Larghezza
cava
5
Larghezza
sistema
50
RoHS
true
Tipo
di stampo
liscio
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Vantaggi
La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.
Fornitura
Ganascia fissa DS.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.