IT
Choose your Language
Denominazione
Ventola
Versione 1
SOLIDClean
Versione 2
destrorsa
Materiale Corpo base
plastica
D1=Diametro del gambo
20
D=Diametro
330
Codice UNSPSC
27112809
Velocità max. 1/min
8000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
La ventola SOLIDClean viene utilizzata per pulire il punto di serraggio. Trucioli, accumuli di trucioli e residui di liquido refrigerante possono essere eliminati in modo semplice ed efficiente.
Sia dopo una lavorazione a secco che con lubrorefrigerante, SOLIDClean riduce al minimo il trascinamento di liquido e trucioli. Indispensabile in particolare per i processi automatizzati!
Materiale
Plastica.
Nota
La ventola SOLIDClean viene utilizzata in pinze portautensili standard o in attacchi Weldon da 20 mm.
La ventola SOLIDClean viene stoccata nel magazzino utensili della macchina come un utensile ordinario e viene inserita automaticamente tramite il programma CNC.
Prima del processo di pulizia con aria, i pezzi da lavorare e i dispositivi possono essere risciacquati con liquido refrigerante a mandrino fermo.

Spostare la ventola SOLIDClean (rotazione destrorsa) mantenendo una distanza sufficiente. Si prega di tenere presente che il contorno di disturbo, e quindi il rischio di collisione, cambia dinamicamente durante l'accelerazione del mandrino (le pale si aprono) e durante l'arresto del mandrino (le pale si chiudono).
Mantenere sempre una distanza sufficiente dal pezzo.
Utilizzare la ventola SOLIDClean solo in macchine utensili con cabina chiusa e a sportello macchina chiuso. Le pale danneggiate possono essere sostituite, per questo offriamo il relativo kit di ricambi.
Modalità di utilizzo
1. Risciacquo
Se possibile, risciacquare prima i trucioli tramite il refrigerante interno IKZ con mandrino fermo.
2. Asciugatura
Accelerare il mandrino in due fasi. Iniziare con 1.500 giri/min. Quindi portare il mandrino alla velocità di lavoro desiderata e consentita.
La ventola SOLIDClean pulisce in modo efficace anche a velocità media
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche