Materiale
Plastica.
Show more
Show less
Description
Descrizione del prodotto
La ventola SOLIDClean viene utilizzata per pulire il punto di serraggio. Trucioli, accumuli di trucioli e residui di liquido refrigerante possono essere eliminati in modo semplice ed efficiente.
Sia dopo una lavorazione a secco che con lubrorefrigerante, SOLIDClean riduce al minimo il trascinamento di liquido e trucioli. Indispensabile in particolare per i processi automatizzati!
Sia dopo una lavorazione a secco che con lubrorefrigerante, SOLIDClean riduce al minimo il trascinamento di liquido e trucioli. Indispensabile in particolare per i processi automatizzati!
Materiale
Plastica.
Nota
La ventola SOLIDClean viene utilizzata in pinze portautensili standard o in attacchi Weldon da 20 mm.
La ventola SOLIDClean viene stoccata nel magazzino utensili della macchina come un utensile ordinario e viene inserita automaticamente tramite il programma CNC.
Prima del processo di pulizia con aria, i pezzi da lavorare e i dispositivi possono essere risciacquati con liquido refrigerante a mandrino fermo.
Spostare la ventola SOLIDClean (rotazione destrorsa) mantenendo una distanza sufficiente. Si prega di tenere presente che il contorno di disturbo, e quindi il rischio di collisione, cambia dinamicamente durante l'accelerazione del mandrino (le pale si aprono) e durante l'arresto del mandrino (le pale si chiudono).
Mantenere sempre una distanza sufficiente dal pezzo.
Utilizzare la ventola SOLIDClean solo in macchine utensili con cabina chiusa e a sportello macchina chiuso. Le pale danneggiate possono essere sostituite, per questo offriamo il relativo kit di ricambi.
La ventola SOLIDClean viene stoccata nel magazzino utensili della macchina come un utensile ordinario e viene inserita automaticamente tramite il programma CNC.
Prima del processo di pulizia con aria, i pezzi da lavorare e i dispositivi possono essere risciacquati con liquido refrigerante a mandrino fermo.
Spostare la ventola SOLIDClean (rotazione destrorsa) mantenendo una distanza sufficiente. Si prega di tenere presente che il contorno di disturbo, e quindi il rischio di collisione, cambia dinamicamente durante l'accelerazione del mandrino (le pale si aprono) e durante l'arresto del mandrino (le pale si chiudono).
Mantenere sempre una distanza sufficiente dal pezzo.
Utilizzare la ventola SOLIDClean solo in macchine utensili con cabina chiusa e a sportello macchina chiuso. Le pale danneggiate possono essere sostituite, per questo offriamo il relativo kit di ricambi.
Modalità di utilizzo
1. Risciacquo
Se possibile, risciacquare prima i trucioli tramite il refrigerante interno IKZ con mandrino fermo.
2. Asciugatura
Accelerare il mandrino in due fasi. Iniziare con 1.500 giri/min. Quindi portare il mandrino alla velocità di lavoro desiderata e consentita.
La ventola SOLIDClean pulisce in modo efficace anche a velocità media
Se possibile, risciacquare prima i trucioli tramite il refrigerante interno IKZ con mandrino fermo.
2. Asciugatura
Accelerare il mandrino in due fasi. Iniziare con 1.500 giri/min. Quindi portare il mandrino alla velocità di lavoro desiderata e consentita.
La ventola SOLIDClean pulisce in modo efficace anche a velocità media
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.