IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto ganasce
Versione 1
SOLIDGrip MAXX
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B
125
Codice UNSPSC
31161508
D
20
Dimensioni
96
H
57
L
124
L1
96
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
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX per il serraggio con accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza.

La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.

Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Utilizzare sempre una chiave dinamometrica per il serraggio delle morse.
È necessario rispettare la coppia massima di serraggio della rispettiva morsa.
Utilizzo
- Adatto per SOLIDPoint 96.
- Ganasce utilizzabili su entrambi i lati.
Vantaggi
- Ganasce SOLIDGrip MAXX con fori filettati.
- Protezione dalla corrosione mediante ossidazione superficiale.
- Miglioramento del deflusso di trucioli e liquidi.
- Scanalatura per fissaggio e allineamento per il montaggio diretto.
- Scala di riferimento chiara.
- Rivestimento della vite resistente all'usura.
Fornitura
- 1 cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20.
- Ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought