EN
Choose your language

Description

Descrizione del prodotto
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX per il serraggio con accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza.

La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.

Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Utilizzare sempre una chiave dinamometrica per il serraggio delle morse.
È necessario rispettare la coppia massima di serraggio della rispettiva morsa.
Utilizzo
- Adatto per SOLIDPoint 96.
- Ganasce utilizzabili su entrambi i lati.
Vantaggi
- Ganasce SOLIDGrip MAXX con fori filettati.
- Protezione dalla corrosione mediante ossidazione superficiale.
- Miglioramento del deflusso di trucioli e liquidi.
- Scanalatura per fissaggio e allineamento per il montaggio diretto.
- Scala di riferimento chiara.
- Rivestimento della vite resistente all'usura.
Fornitura
- 1 cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20.
- Ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche