{"product":{"productId":"agid.18253","price":562.35,"name":"Giunto per serraggio a croce "},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Con l'accoppiamento per il serraggio a croce è possibile collegare in modo compatto due morse di serraggio 5 assi/ KIPPflexX.
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato 41400-999.008
Dado per mandrino 41010-999.003
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato 41400-999.008
Dado per mandrino 41010-999.003
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.