IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
50
L=Lunghezza
178
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Con l'accoppiamento per il serraggio a croce è possibile collegare in modo compatto due morse di serraggio 5 assi/ KIPPflexX.
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato 41400-999.008
Dado per mandrino 41010-999.003

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought