IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa a 5 assi
Versione 1
per piastre modulari
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Materiale Componente
acciaio
H=Altezza di serraggio
175 *
K=Passo
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
D
12
Forza di serraggio max. kN
42
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
unknown
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota
Morsa 5 assi per il montaggio su piastre modulari. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza ingombro bordi su 5 lati
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.

* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
Accessory
Set di arresto 41070
Viti a spallamento 07533
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche