{"product":{"productId":"agid.35480","price":96.29,"name":"Supporto intermedio per ganci di serraggio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il supporto intermedio per ganci di serraggio può essere montato direttamente sull'elemento di serraggio come appoggio intermedio.
Fissando il supporto intermedio all'elemento di serraggio, è possibile supportare il pezzo in modo estremamente compatto e salvaspazio lungo le sue forme/profili.
Fissando il supporto intermedio all'elemento di serraggio, è possibile supportare il pezzo in modo estremamente compatto e salvaspazio lungo le sue forme/profili.
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Il supporto intermedio deve essere fissato prima dell'utilizzo con le viti a testa cilindrica M6 10.9 fornite in dotazione.
Fornitura
1x corpo base
2x viti a testa cilindrica M6 10.9
2x viti a testa cilindrica M6 10.9
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.