IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
32
D=Filettatura
M12
H=Altezza
88
L1=Lunghezza filettatura
18
C
M10
D2
10
Forza di serraggio kN
20,2
H1
96
H2
82
H3
16
L
17
L2
12
P
12
R
14
R1
32
T
27

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche