{"product":{"productId":"agid.32773","price":325.47,"name":"DISPOSITIVO DI SERRAGGIO SEMPLICE,VERSIONE LUNGA, M16, L=135, B=54, H=36,ACCIAIO DA BONIFICA NERO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di serraggio
versione lunga
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Serraggio rapido e flessibile
- Forze di serraggio molto elevate
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
- Altezza di montaggio bassa
Unità di vendita
325,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Versione 1
versione lunga
Versione 2
semplice
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
54
D3=Filettatura
M8
D=Filettatura
M16
H=Altezza
36
L3=Lunghezza
115
L=Lunghezza/Larghezza
135
A
max.
114
A
min.
16
B1
18
Coppia di serraggio
M1
Nm
100
Coppia di serraggio
M2
Nm
150
D1
17
D2
M16
Forza di serraggio
kN
30
H1
85
H2
6-68
L1
16
L2
28
Larghezza cava
18
SW
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Nota
Per ridurre l'usura della vite di egolazione si consiglia di utilizzare la pasta antigrippaggio per viti.
L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.
La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.
L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.
La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.
Utilizzo
L'altezza del braccio tenditore si aggiusta con la vite di regolazione, in questo modo il pezzo viene avvitato.
Vantaggi
- Forze di serraggio molto elevate da 22-60 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Semplice montaggio degli elementi.
- Possibilità di un serraggio rapido e semplice.
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza.
- Uso con cave a T 12–28 mm, e sistemi modulari M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Altezza di montaggio bassa.
- Semplice montaggio degli elementi.
- Possibilità di un serraggio rapido e semplice.
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza.
- Uso con cave a T 12–28 mm, e sistemi modulari M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 30–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessory
Rialzo 04630.
Pressori acciaio inox 04631.
Pressori plastica 04631-01.
Pressori acciaio inox 04631.
Pressori plastica 04631-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.