{"product":{"productId":"agid.2973","price":88.67,"name":"STAFFA GIREVOLE A SINISTRA+A DESTRA,STANDARD, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA, L=63"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
left and right
- Azionamento manuale
- Montabile in orizzontale e verticale
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
Unità di vendita
88,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
left and right
Versione 2
Standard
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
F=Forza di
serraggio
N
5000
L=Distanza
63
Azionamento
Pomello a lobi
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ghisa malleabile,
corpo in acciaio da bonifica 1.1191,
gambo filettato in acciaio da bonifica 1.1181,
pressore in acciaio da cementazione 1.0301.
corpo in acciaio da bonifica 1.1191,
gambo filettato in acciaio da bonifica 1.1181,
pressore in acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Verniciato, pressore cementato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.