{"product":{"productId":"agid.2940","price":275.31,"name":"STAFFA GIREVOLE A SINISTRA ACCIAIO DABONIFICA, STANDARD, A=31,4"},"currency":"EUR"}
Staffa girevole
a sinistra
acciaio da bonifica
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
Unità di vendita
275,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza di serraggio
31,4
F=Forza di
serraggio
N
800
A
max.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
Esecuzione
Esecuzione sinistra
F
10
Forza manuale
FH
N
150*
G
32
H
8
Impugnatura
con impugnatura
J
14
K
25
L
M6
M
15
N
17
P
51
R
57,5
S
M4x8
T
M5
U
20
V
73
Versione
con impugnatura
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in plastica.
Impugnatura sferica in plastica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355. Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.