IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
a sinistra
Versione 2
Standard
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza di serraggio
44,1
F=Forza di serraggio N
1200
A max.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
Forza manuale FH N
200*
G
40
H
12
Impugnatura
senza impugnatura
J
16
K
32
L
M8
M
20
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6
Versione
senza impugnatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in plastica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, nera.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355. Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche