IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le morse girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Successivamente a questo movimento, la corsa di serraggio segue una traiettoria lineare verso il basso.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Modalità di utilizzo
Avvitatore a impulsi con coppia regolabile.
Vantaggi
- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Fornitura
Morsa girevole con boccola di posizionamento.
Nota disegno
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche