{"product":{"productId":"agid.27335","price":409.4,"name":"Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma A, raccordo filettato"},"currency":"EUR"}
- Raschiatore metallico integrato
- Accessibilità al pezzo senza collisioni
- Alimentazione a pressione senza fili
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le morse a leva sono ideali per le applicazioni in cui la situazione di bloccaggio non consente di estrarre il pezzo liberamente verso l'alto quando non è bloccato. A causa del movimento lineare della leva di serraggio durante l'apertura o la chiusura della morsa a leva, è particolarmente adatto per situazioni di serraggio in cui non è possibile un movimento laterale dell'elemento di serraggio, ad esempio in presenza di contorni di disturbo. La forza viene trasmessa alla leva di serraggio della morsa a leva tramite il pistone. La modalità di funzionamento a doppia azione delle morse a leva consente di definire chiaramente i tempi di apertura e chiusura.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
La leva di serraggio della morsa a leva sviluppa la sua forza di serraggio ottimale in posizione orizzontale.
Le tolleranze dei pezzi sono compensate fino a una deviazione di posizione di +/- 8,5°.
La forza di serraggio di una morsa a leva dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Le tolleranze dei pezzi sono compensate fino a una deviazione di posizione di +/- 8,5°.
La forza di serraggio di una morsa a leva dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici
- Pressione massima di esercizio per diametri del pistone 16 e 25: 350 bar.
- Pressione massima di esercizio per diametro del pistone 40: 200 bar.
- Pressione massima di esercizio per diametro del pistone 40: 200 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Alloggimento a scomparsa parziale.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
- Numerose possibilità di montaggio.
- Alloggimento a scomparsa parziale.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
- Numerose possibilità di montaggio.
Fornitura
- n. 1 leva di serraggio per morsa a leva.
- n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
- n. 4 coperture in plastica.n. 2 O-ring 7x1,5 inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
- n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
- n. 4 coperture in plastica.n. 2 O-ring 7x1,5 inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
Su richiesta
Con controllo della posizione.
Nota disegno
H1*= punto di serraggio ottimale; -1,5 mm fino all'arresto della leva di serraggio
1) Profilo di installazione
2) allentare
3) serrare
4) Bordo smussato
5) Solo con pistone di diametro 16 i fori sono chiusi con tappi filettati
1) Profilo di installazione
2) allentare
3) serrare
4) Bordo smussato
5) Solo con pistone di diametro 16 i fori sono chiusi con tappi filettati
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.