{"product":{"productId":"agid.31597","price":419.75,"name":"Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il sistema di bloccaggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.
Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.