{"product":{"productId":"agid.3086","price":154.34,"name":"Staffa di fissaggio laterale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffa di fissaggio laterale forma A
da
154,34 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio laterale forma B
da
154,53 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio laterale forma C
da
159,53 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio laterale forma D
da
154,53 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N