IT
Choose your Language
1 Risultati

Descrizione

Materiale
Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Versione
verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota
Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.

Forma B:
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare

Altri clienti hanno acquistato anche