IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa Di Fissaggio Laterale
Versione 1
-
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
A=Lunghezza
62
B=Larghezza
22
F=Forza di serraggio N
6000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
C
40
Coppia di serraggio Nm
15
D
14
E
20
F
3
G
14
H
3
J
25-32
K
12
L
14
M
8,5
N
5
P
14
R
75,5
ROHS
true
S
M8x20
T
M4x8

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche