IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore
Versione 1
con leva a camma
Versione 2
orientabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
45
F=Forza di serraggio N
700
H=Larghezza
42
M=Lunghezza
18
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
leva
B
10
C
25,5
D
25
E
16
F
50
Forza manuale FH N
100*
G
89
I
1
J
32
K
26
L
22
N
20
O
1,5
P
11
Q
5,5
R
8
S
24
Sistema di fissaggio
foro
T
M6
X max.
40,5
X min.
31,5
Y massimo.
43,5
Y min.
34,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Le morse girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.

* Forza manuale consentita per la maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche