{"product":{"productId":"agid.27321","price":299.78,"name":"Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Con le morse laterali, la forza di serraggio può essere applicata lateralmente al pezzo. Le morse laterali sono particolarmente adatte a situazioni di bloccaggio in cui non è possibile o non è necessario effettuare il bloccaggio dall'alto.
Con l'aiuto di molle, il pistone e il pressore vengono riportati in posizione di partenza dopo lo scarico della pressione.
Con l'aiuto di molle, il pistone e il pressore vengono riportati in posizione di partenza dopo lo scarico della pressione.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Nell'applicazione della forza di serraggio laterale, sono presenti una componente di forza orizzontale e una verticale. La dimensione delle componenti della forza dipende dalla corsa. La componente verticale della forza generata può raggiungere al massimo il 25% della forza di serraggio. Con questa forza il pezzo viene bloccato contro la superficie di appoggio. La componente orizzontale della forza diminuisce in funzione della corsa fino a raggiungere almeno il 95% della forza iniziale.
Il pistone di bloccaggio della morsa laterale è dotato di una limitazione di corsa integrata.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Il pistone di bloccaggio della morsa laterale è dotato di una limitazione di corsa integrata.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Vantaggi
- Altezza di montaggio ridotta.
- Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.
- Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.
Fornitura
n. 1 O-ring 10x2 incluso (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
Nota disegno
1) Tappo filettato
2) O-Ring
2) O-Ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.