{"product":{"productId":"agid.32809","price":365.7,"name":"Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 12"},"currency":"EUR"}
- Regolazione fine su scanalature a T
- Modello stabile
Descrizione
Descrizione del prodotto
Piastre di adattamento per l'utilizzo flessibile degli elementi di serraggio e per la battuta fissa sulle scanalature a T.
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Le piastre di adattamento possono essere fissate tramite diverse interfacce.
La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.
La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.
Vantaggi
- Regolazione fine su scanalature a T.
- Versione stabile.
- Versione stabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.