IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di serraggio
Forma
B
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio
D=Foro di montaggio
17
D1
M12
E
14
Forza di serraggio kN
20,2
H
50
H1
125
L
140
L1
50
L2
80
L3
30
L4
110
L5
50

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche