IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
A=Altezza
10
B2=Larghezza
20
L=Lunghezza
50
B1
7
B3
8
D
5,5
E1
10
E2
20
F kN
4,82
H
1,6
K
2,5
L1
5
per vite
M6
Ø sfera
8,5

Descrizione

Materiale
Elementi di serraggio in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Elementi di serraggio bruniti.
Sfera temprata, finitura lucida.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche