{"product":{"productId":"agid.2891","price":62.11,"name":"STAFFA ARTICOLATA 160X40X25 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa articolata
acciaio da bonifica
- Per la costruzione di dispositivi di serraggio montati in modo orientabile
Unità di vendita
62,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa articolata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
H=Altezza
25
L=Lunghezza
160
B1
14,5
D
14
D1
12
F
kN
40,4
H1
12,5
L1
138
L2
10
L3
25
L4
15
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per il perno per cerniera compatibile vedere 04250.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.