{"product":{"productId":"agid.2849","price":41.78,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A GOMITO L=160B2=60 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
41,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B2=Larghezza
60
L=Lunghezza
160
A
30
B1
22
B3
30
C
24
E1
55
E2
55
E3
40
F
kN
58,8
H
max.
60
H1
28
R1
28
per
vite
M20/M22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.