{"product":{"productId":"agid.16984","price":32.04,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO CON INSERTO DIPROTEZIONE, B2=30, A=20, L1=125,ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:POLIOSSIMETILENE"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
with protective insert
acciaio da bonifica
- Inserto di protezione per la protezione ottimale contro danni alle superfici delicate
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
32,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
with protective insert
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliossimetilene
A=Altezza
20
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
125
Per=Per viti
M10
A1
20,5
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.