{"product":{"productId":"agid.2858","price":23.71,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA, CONNASELLO, B2=30, L1=125, A=20, ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
open-U
acciaio da bonifica
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
23,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
open-U
Versione 2
with lug
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
20
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
125
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
per
vite
M10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.