{"product":{"productId":"agid.20123","price":198.92,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE D=25L=235, FORMA:B ACCIAIO DA BONIFICA,ZINCATO, CON DADO PER CAVE A T"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
adjustable
acciaio da bonifica
zincato
- Adattabile in modo rapido e continuo
- Utilizzabile in modo versatile
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di dispositivi, settore delle presse e dello stampaggio a iniezione
Unità di vendita
198,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
adjustable
Versione 2
with T-slot nut
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
zincato
D=Diametro
25
L=Lunghezza
235
B
70
B1
30
E
17
Forza di serraggio
kN
70
H
Campo di serraggio
0-100
H1
31
H2
51
H3
34
H4
24
L1
60
L2
47
Larghezza cava
20
Vite(i) di fissaggio
M20X250
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
trattata termicamente e zincata.
Completa di vite per cave a T DIN 787, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Completa di vite per cave a T DIN 787, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto 04204
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.