IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
zincato
D=Diametro
25
L=Lunghezza
285
B
73
B1
30
E
17
Forza di serraggio kN
75
H Campo di serraggio
0-100
H1
35
H2
56
H3
35
H4
24
L1
62
L2
51
Larghezza cava
20-22-24-28

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
trattata termicamente e zincata.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto 04204
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche