{"product":{"productId":"agid.20123","price":117.54,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE D=21L=187, FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA,ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
adjustable
acciaio da bonifica
zincato
- Adattabile in modo rapido e continuo
- Diversi naselli di serraggio sulle estremità
Unità di vendita
117,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
zincato
D=Diametro
21
L=Lunghezza
187
B
62
B1
30
E
14
Forza di serraggio
kN
60
H
Campo di serraggio
0-80
H1
30
H2
42
H3
27
H4
20
L1
44
L2
44
Larghezza cava
16-18-20-22
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
trattata termicamente e zincata.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto 04204
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.