{"product":{"productId":"agid.20123","price":90.42,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE D=17L=150, FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA,ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
adjustable
acciaio da bonifica
zincato
- Adattabile in modo rapido e continuo
- Diversi naselli di serraggio sulle estremità
Unità di vendita
90,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
zincato
D=Diametro
17
L=Lunghezza
150
B
55
B1
41
E
12
Forza di serraggio
kN
40
H
Campo di serraggio
0-70
H1
20
H2
36
H3
21
H4
17
L1
35
L2
36
Larghezza cava
12-14-16-18
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
trattata termicamente e zincata.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto 04204
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.