IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
regolabile a gomito
Versione 2
con viti
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
30
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza
100
A
15
A1
30
B1
15
D
M10x80
E1
32
E2
32
F
22-46
F kN
13,9
G per scanalatura a T
10
M
12

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche