{"product":{"productId":"agid.2831","price":11.8,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO GIREVOLE 40X16X10ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa di bloccaggio
orientabile
acciaio da bonifica
- Con battuta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
11,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
16
H=Altezza
10
L=Lunghezza
40
A
18
B1
4
D
7
F
kN
4,82
H1
3
L1
17
L2
10
L3
1,6
R1
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.