IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Estensione per supporto
Versione 1
per staffe di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
zincato
D=Foro
21
H1=Lunghezza filettatura
90
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H Campo di serraggio
13-73
H2
13
H3
20
L
60
L1
40

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e zincato.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Nota
Prolungamenti di supporto formati da pressore, viti di supporto e di fissaggio per staffe di bloccaggio.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche