{"product":{"productId":"agid.27431","price":118.69,"name":"Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C"},"currency":"EUR"}
- Raschiatore metallico integrato
- Raschiatore doppio
- Capacità di carico elevata
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cilindri a vite ad azione singola con ritorno a molla sono caratterizzati da un design compatto e sono quindi spesso utilizzati come cilindri di serraggio. Possono essere posizionati a distanze molto ravvicinate tra loro. I cilindri a vite possono essere utilizzati senza superficie di serraggio contrapposta grazie alla limitazione della corsa interna. I raschiatori doppi installati di serie impediscono le perdite dinamiche e aumentano così la durata dei cilindri a vite. Il pistone viene riportato in posizione di partenza mediante una molla integrata.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
I cilindri a vite possono sopportare carichi massimi sia in stato di serraggio che di allentamento.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
Un anello di tenuta sul fondo del foro di avvitamento sigilla il cilindro a vite.
Grazie alla struttura a stantuffo, non è necessario ventilare la sede dell'asta.
I cilindri a vite devono essere protetti da sostanze aggressive taglienti e refrigeranti.
I pressori per la forma B non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
Un anello di tenuta sul fondo del foro di avvitamento sigilla il cilindro a vite.
Grazie alla struttura a stantuffo, non è necessario ventilare la sede dell'asta.
I cilindri a vite devono essere protetti da sostanze aggressive taglienti e refrigeranti.
I pressori per la forma B non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 400 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
Può essere utilizzato senza superficie di serraggio contrapposta.
- Carichi possibili in posizione retratta.
- Alimentazione a pressione senza fili.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
Può essere utilizzato senza superficie di serraggio contrapposta.
- Carichi possibili in posizione retratta.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Nota disegno
1) Profilo di installazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.