{"product":{"productId":"agid.3097","price":197.89,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO COMBINABILE,D=M12, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
combinable
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Serraggio multiplo
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
197,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
combinable
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
Accessori NLM
04521-10-1630
B
38,1
Coppia
di serraggio
max. Nm
135
Forza di serraggio
kN
26,7
H
25,5
H1
31,5
H2
13
H3
max.
43
L
75
L1
50,8
L2
38
S
2,05
S1
(corsa di serraggio)
2,5
SW
10
SW1
12
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Inserto cementato e ottonato.
Inserto cementato e ottonato.
Nota
Con la vite eccentrica di serraggio con elemento di bloccaggio e battuta è possibile ottenere serraggi multipli poco ingombranti ed economici.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.