IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
combinable
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M8
Accessori NLM
04521-10-1013
B
19
Coppia di serraggio max. Nm
28
Forza di serraggio kN
8,9
H
12,7
H1
15,7
H2
6,4
H3 max.
21,4
L
43,2
L1
25,4
L2
19
S
1,5
S1 (corsa di serraggio)
1,6
SW
5
SW1
7

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Inserto cementato e ottonato.
Nota
Con la vite eccentrica di serraggio con elemento di bloccaggio e battuta è possibile ottenere serraggi multipli poco ingombranti ed economici.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche