{"product":{"productId":"agid.2908","price":6.96,"name":"PERNO CON SICURA AD ANELLO D1=14, L=44,ACCIAIO 1.0503 TRATT.TERMICAM.,RETTIFIC, COMP:ACCIAIO FOSFATIZZATO,VPE=SET"},"currency":"EUR"}
Perno
con sicura ad anello
acciaio
trattato termicamente, rettificato, grezzi
- Campi di utilizzo: dispositivi di montaggio
- Diametro esterno rettificato
- Elevata precisione di misurazione
- Adatto come pezzo di ricambio
- Anelli di fermo adatti inclusi
Unità di vendita
6,96 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno
Versione 1
con sicura ad anello
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
trattato termicamente, rettificato, grezzi
Superficie
componente
fosfatizzato
Chiave in acciaio
1.0503
D1=Diametro
14
L=Lunghezza
44
D2
13,4
D3
22
L1
37
M1
1,1
N min.
2,4
VPE
komplet
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
Nota
Previsto per:
Leve a camma 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Leve a camma 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Vantaggi
Diametro esterno rettificato.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli di fermo adatti inclusi.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli di fermo adatti inclusi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.