IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno
Versione 1
con sicura ad anello
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
trattato termicamente, rettificato, grezzi
Superficie componente
fosfatizzato
Chiave in acciaio
1.0503
D1=Diametro
8
L=Lunghezza
20
D2
7,6
D3
15,2
L1
16
M1
0,9
N min.
1,1
VPE
komplet

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
Nota
Previsto per:
Leve a camma 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Vantaggi
Diametro esterno rettificato.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli di fermo adatti inclusi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche