IT
Choose your Language
Denominazione
Perno dell'asse
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
trattato termicamente
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro
12
L=Lunghezza
37
Chiave in acciaio
1.4057
Codice UNSPSC
31162800
D2
11,5
D3
19,6
L1
31
M1
1,1
VPE
komplet
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
Nota
Previsto per:
Leve eccentriche 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Vantaggi
Diametro esterno rettificato.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli elastici adatti inclusi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche