Perno dell'asse acciaio inox trattato termicamente 04250-110
- Campi di utilizzo: dispositivi di montaggio
- Diametro esterno rettificato
- Elevata precisione di misurazione
- Adatto come pezzo di ricambio
- Anelli elastici adatti inclusi
Unità di vendita
6,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno dell'asse
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
trattato termicamente
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro
10
L=Lunghezza
25
Chiave in acciaio
1.4057
Codice UNSPSC
31162800
D2
9,6
D3
17,6
L1
20
M1
1,1
VPE
komplet
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito.
Modello in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.
Nota
Previsto per:
Leve eccentriche 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Leve eccentriche 04290 e 04310.
Tiranti a occhio 07180 e 07181.
Forcelle 07620.
Vantaggi
Diametro esterno rettificato.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli elastici adatti inclusi.
Elevata precisione di misurazione.
Adatto come pezzo di ricambio.
Anelli elastici adatti inclusi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.