EN
Choose your language
Designation
Edge Clamp
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
20
B
60
B1
50
D
M16
F kN
36
F1 kN
1,4
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
Packaging type
1 unit = 1 pair
Tightening torque Nm
36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.

Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.
Fornitura
- 2x Ganascia a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought